产品编号: RST 4-RKT 4-771
传感器/执行器连接器:双端线束,M12 标准,直型公头,4 极至 M12 标准,直型母头,4 极;带灰色 TPE-C 22 AWG 电缆
传感器/执行器连接器:双端线束,M12 标准,直型公头,4 极至,M12 标准,直型母头,4 极,250 V | 4 A;带灰色 TPE-C 22 AWG 电缆
-
上架时间:
全球
-
状态:
有源
- 规格
- 零件编号
- 资源
规格
1侧表面视图
|
产品系列 |
传感器/执行器连接器 |
|---|---|
|
连接器类型 |
预铸线,双端 |
|
屏蔽类型 |
无屏蔽 |
|
额定电压 |
250 V |
|
额定冲击电压 |
2.5 kV |
|
工作电压 |
230 V AC/DC |
|
额定电流 |
4 A |
1侧技术数据
|
面 1 产品子系列 |
M12 标准 |
|---|---|
|
第1面 接触类型/性别 |
公头 |
|
连接器设计 |
直形 |
|
连接类型 |
连接螺钉 |
|
引脚数 |
4 |
|
1侧编码 |
A |
|
侧面 1 接触电阻 |
≤ 10 mOhm |
|
绝缘电阻 |
˃ 10^9 欧姆 |
|
插拔次数 |
≤ 100 |
|
环境温度(运行)* |
- 40 °C - + 90 °C |
|
防护等级/IP等级** |
IP65、IP67 |
|
第 1 面设计标准 |
IEC 61076-2-101 |
|
第一面污染程度 |
3 根据。符合 DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1) |
|
过压类别 |
II符合DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1) |
|
触点基材 |
铜锡 |
|
第1面 触点镀层 |
铜/金 |
|
触点载体材料 |
TPU |
|
触点载体颜色 |
黑色或橙色 |
|
阻燃等级(触点载体) |
UL 94 HB |
|
成型主体材料 |
TPU |
|
成型主体颜色 |
灰色半透明 |
|
阻燃等级(成型主体) |
UL 94 HB |
|
连接件材料 |
镀铜,镀镍,外螺纹 |
|
紧固扭矩(连接件) |
M 12x1:(50-60)Ncm,手紧 |
线缆数据
|
线缆编号 |
771 |
|---|---|
|
导体尺寸 |
22 AWG |
|
电线数量 |
4 |
|
最小弯曲半径(固定安装) |
˃ 8 x D |
|
最小弯曲半径(活动安装) |
˃ 10 x D |
|
弯曲次数 |
˃ 5 米 |
|
导体材料 |
Cu [裸铜] |
|
线缆护套材料 |
TPE-C |
|
线缆护套颜色 |
灰色 |
|
线缆直径D |
Ø4.98 mm |
|
电线绝缘材料 |
PVC-SR |
|
绝缘线径 |
Ø1.19 mm |
|
环境温度(固定安装) |
-40 至 105°C |
|
环境温度(活动安装) |
-15 至 90°C |
|
环境温度(拖链安装) |
-15 至 90°C |
|
UL线缆类型 |
(UL) PLTC 105C SUN RES 或 (CSA) C(UR) AWM I/II A/B 105C,300V |
|
阻燃等级(线缆护套) |
FT1 |
|
线缆特性 |
机械性能:C 型轨道/拖链具有优异的柔韧性,高冲击强度,撕裂 & 耐磨性:耐酸、脱脂剂溶剂、酒精和碱等化学物质,耐油、耐气、耐油脂等石油液体,耐焊接火花、耐阳光和耐臭氧 |
技术数据第 2 面
|
面 2 产品子系列 |
M12 标准 |
|---|---|
|
第 2 面接触类型/性别 |
母头 |
|
连接器设计,第 2 面 |
直形 |
|
附件类型,侧面 2 |
耦合线 |
|
引脚数,第 2 侧 |
4 |
|
编码,第 2 面 |
A |
|
接触电阻,第 2 面 |
≤ 10 毫欧姆 |
|
绝缘电阻,第 2 侧 |
˃ 10^9 欧姆 |
|
配接周期,第 2 面 |
≤ 100 |
|
环境温度(运行),第 2 侧* |
- 40 °C - + 90 °C |
|
防护等级/IP 等级,侧面 2** |
IP65、IP67 |
|
设计标准,第 2 面 |
IEC 61076-2-101 |
|
污染度,第 2 面 |
3 根据。符合 DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1) |
|
过压类别,第 2 侧 |
II符合DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1) |
|
接触基材,第 2 面 |
铜锡 |
|
触点镀层,第 2 面 |
铜/金 |
|
接触承载材料,第 2 面 |
TPU |
|
联系人颜色,第 2 面 |
黑色或橙色 |
|
可燃性等级(接触承载者),第 2 面 |
UL 94 HB |
|
模制主体材料,侧面 2 |
TPU |
|
模压机身颜色,第 2 面 |
灰色半透明 |
|
可燃性等级(成型体),第 2 面 |
UL 94 HB |
|
附件材料,第 2 面 |
镀锌铜,镀镍,内螺纹 |
|
O 形圈材料,第 2 侧 |
FKM,绿色或黑色 |
|
紧固扭矩(附件),第 2 侧 |
M 12x1:(50-60)Ncm,手紧 |
|
注释,第 2 面 |
请勿在施加负载时连接或断开。 |
认证
|
UL申请号 |
E315587 |
|---|---|
|
UL |
是 |
|
VDE |
是 |
安全 & 环境合规性
|
RoHS合规 |
是 |
|---|
备注
|
防护等级/IP等级 注 |
防护等级和IP等级符合测试标准IEC 60529,使用Lumberg Automation配接产品 |
|---|---|
|
注意降额 |
声明降额 |
信息
|
防护等级/IP等级 注 |
防护等级和IP等级符合测试标准IEC 60529,使用Lumberg Automation配接产品 |
|---|---|
|
注意降额 |
声明降额 |
零件编号
| 货号 | 商品描述 | 线缆长度 |
|---|---|---|
| 600007145 | RST 4-RKT 4-771/0.3M | 0.3 m |
| 600007146 | RST 4-RKT 4-771/0.5M | 0.5 m |
| 600007147 | RST 4-RKT 4-771/0.6 米 | 0.6 m |
| 600007148 | RST 4-RKT 4-771/1.5 米 | 1.5 m |
| 600007149 | RST 4-RKT 4-771/10M | 10 m |
| 600007150 | RST 4-RKT 4-771/1M | 1 m |
| 600007151 | RST 4-RKT 4-771/2M | 2 m |
| 600007152 | RST 4-RKT 4-771/3M | 3 m |
| 600007153 | RST 4-RKT 4-771/4M | 4 m |
| 600007154 | RST 4-RKT 4-771/5M | 5 m |
| 600007155 | RST 4-RKT 4-771/6M | 6 m |
| 600007156 | RST 4-RKT 4-771/8M | 8 m |