产品编号: GAN20LU-S24-618
A 型 - 母头 90° | 触点数量: 2 | 抑制二极管 (TVS) & 黄色 LED | 24 V | 电缆: 灰色 (PVC); 0.75 mm²; IEC | cURus
A 型 - 单端母头斜角连接线 | 触点数量:2 | 抑制二极管 (TVS) & 黄色 LED | 24 V / 10 A | 线缆:灰色 PVC 护套;2x0.75 mm² (18 AWG);IEC | UL 2238;cURus
-
上架时间:
全球
-
状态:
有源
规格
产品生命周期
前视图
材料
电路
线缆数据
认证
安全 & 环境合规性
耐受性
备注
信息
零件编号
Resources
产品目录