产品编号: GAN22LU-V2Y-226
A 型 - 母头 90° | 触点数量:2+2 PE | 压敏电阻 (MOV) & 黄色 LED | 250 V | 电缆: 黑色 (PUR); 0.50 mm²; IEC | cURus
A 型 - 单端母头斜角线组 | 触点数量:2+2 PE | 压敏电阻 (MOV) & 黄色 LED | 250 V / 6 A | 电缆:黑色 PUR 护套;3x0.50 mm² (20 AWG);IEC | UL 2238;cURus
-
上架时间:
全球
-
状态:
有源
规格
产品生命周期
前视图
材料
电路
线缆数据
认证
安全 & 环境合规性
耐受性
备注
信息
零件编号
Resources
产品目录