DCX机架安装配线架壳体

DCX 机架式 48P/RU 有三种配置:1U 中的 48 个端口(96F)、2U 中的 96 个端口(192F)或 4U 中的 192 个端口(384F)。 有黑色可选。

特点 & 优点

  • 1U线缆槽可倾斜拉出,便于接触连接器
  • 支持从 Base-12 迁移到 Base-8、Base-16 和 Base-24,无需改变基础设施

DCX机架安装配线架壳体

描述 Base-12 Base-8 LC双工端口总量 Belden零件编号
DCX 1U 配线架外壳 48 端口(1 个托盘)空,黑色饰面 8 12 48 DCX-01RM-048P
DCX 2U 配线架外壳 96 端口(2 个托盘)空,黑色饰面 16 24 96DCX-02RM-096P
DCX 4U 配线架外壳 192 端口(4 个托盘)空,黑色饰面 32 48 192 DCX-04RM-192P
数据中心资源