产品编号: 第 0980 章 XSL3912-121-027D-01F

LioN-X 8xIO-Link Class A,支持多协议 + https

LioN-X IO-Link Master,多协议(PROFINET、EtherNet/IP、EtherCAT、Modbus TCP、CC-Link IE Field Basic),物联网协议(OPC UA、MQTT、CoAP、REST),用于网络服务器的 https,8 个 IO-Link Master 端口 A 类,金属外壳 IP65、IP67、IP69K,60mm,8 x M12 A 编码 I/O 连接 5 极,2 x M12 D 编码以太网连接 4 极,2 x M12 L 编码电源

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

产品系列

I/O系统:主动式 - 单机

面 1 产品子系列

LioN-X

设备类型

IO-Link主机

协议兼容性

多协议

I/O功能

8 IOL(A级)

电源连接

M12 电源,5 极,L 编码

I/O连接

M12,5 极,A 编码

I/O类型

IO-Link主机

外壳材料

金属,锌压铸

外壳电镀

镍,哑光

外壳颜色

金属灰

防护等级/IP等级**

IP65、IP67、IP69K

是否封装

尺寸(宽x高x深)

60 mm x 31 mm x 200 mm

重量

480 g

环境温度(运行)*

-40 °C 至 70 °C

环境温度(存储/运输)

-40 °C 至 70 °C

允许湿度(运行)

5 % ... 95%(对于 UL 应用,最大 80%)

允许湿度(存储/运输)

5 % ... 95%(对于 UL 应用,最大 80%)

气压(运行)

80 kPa … 106 kPa(海拔 2000 米以下)

气压(存储/运输)

80 kPa … 106 kPa(海拔 2000 米以下)

阻燃等级

UL 94(IEC 61010)

防护等级

III,IEC 61140,EN 61140,VDE 0140-1

第一面污染程度

3 根据。符合 EN 60664-1、VDE 0110-1

抗振能力

15 克/5-500 赫兹

抗冲击性

50 克/11 毫秒

平均无故障时间(MTBF)

4616848

触点基材

M12,D 型编码,CuSn,镀金 | M12 电源,L 型编码,CuNi,镀金

触点载体材料

PA / TPU

O形圈材料

FKM

安装类型

2 孔螺丝安装。 使用带有齿形锁紧垫圈(符合 DIN 125)和自锁螺母的标准 M4 x 25 / 30 螺钉。

紧固扭矩(固定螺丝)

M4: 1 Nm

紧固扭矩(接地连接(FE))

M4: 1 Nm

紧固扭矩(总线连接)

M12: 0.5 Nm

紧固扭矩(电源连接)

M12: 0.5 Nm

紧固扭矩(I/O连接)

M12: 0.5 Nm

随附零件

可粘贴标签:15x,密封盖:5x M12

需单独订购配件

以太网线缆,安装适配器,传感器/执行器线缆,电力线缆

协议

PROFINET

连接

M12 4 极,D 编码

连接数量

2

规格

V2.3

合格等级

C (CC-C)

性能等级

RT(交换机支持IRT)

Netload等级

III

传输速率

快速以太网(10/100 Mbit/s),全双工

传输方式

100 BASE-TX,具有自动协商和自动交叉功能

周期时长/更新速率

最小值1ms

寻址

DCP

介质冗余协议(MRP)

支持,MRP客户端

共享设备

支持

共享输入

不支持

拓扑探测

LLDP、SNMP V3

轻松更换设备

支持,基于LLDP

支持的网络协议(其他)

ARP,HTTP,Ping,SNMP V1,TCP/IP

协议(EtherNet/IP)

EtherNet/IP

连接

M12,4 极,D 编码

连接数量

2

规格

CIP V3.2x、EIP 适配 CIP V1.2x

传输速率

快速以太网(10/100 Mbit/s),全双工

传输方式

100 BASE-TX,具有自动协商和自动交叉功能

周期时长/请求数据包间隔(RPI)

最小值1ms

寻址

BootP,DHCP,旋转地址开关

地址开关范围

0 至 255 十进制

连接类型

专属所有者,仅输入,仅收听

CIP消息连接限制

6

CIP I/O连接限制

3

设备级环(DLR)

支持,基于信标

快速连接(QC)

支持,≤ 500 毫秒

支持的网络协议(其他)

ACD,ARP,BootP,DHCP,HTTP,IGMP,Ping,TCP/IP

协议

EtherCAT

连接

M12 4 极,D 编码

连接数量

2

规格

ETG.1000 V1.2

传输速率

快速以太网(10/100 Mbit/s),全双工

传输方式

100 BASE-TX,具有自动协商和自动交叉功能

周期时长/更新速率

最少 250 µ秒

寻址

自增寻址,固定位置寻址

邮箱协议

EtherCAT实现CANopen(CoE),EtherCAT实现文件访问(FoE),EtherCAT实现以太网(EoE)

支持的网络协议(其他)

通过EoE:HTTP,Ping,TCP/IP

协议

CC-Link IE Field Basic

连接

M12 LAN,4 极。 D编码

连接数量

2

规格

v2

传输速率

快速以太网(100 Mbit/s),全双工

传输方式

100 BASE-TX,具有自动协商和自动交叉功能

周期时长/更新速率

最小1ms

地址开关范围

0 至 99 十进制

站点数量

4

支持的网络协议

SNMP,ACD,ARP,HTTP,IGMP,Ping,TCP/IP

支持的IIoT协议

OPC UA,MQTT,CoAP,系统日志,Node Red

协议

Modbus TCP

连接

M12,4 极,D 编码

连接数量

2

设备类型

Modbus从机

规格

Modbus 应用协议 V1.1b

支持的网络协议

SNMP V1,HTTP,TFTP,FTP,BootP,DHCP

OPC UA

循环数据读写,诊断数据,事件数据

MQTT

循环数据读写,诊断数据,事件数据

REST API

循环数据读写,诊断数据,事件数据

CoAP

循环数据读写,诊断数据,事件数据

协议

IO-Link主机

连接

M12 5 极,A 编码

连接数量

8

规格

v1.1.3 就绪,IEC 61131-9

IO-Link级

A级

传输速率/COM模式

COM1,COM2,COM3

参数存储

支持

连接模块电源电压

M12 电源,5 极,L 编码

连接数量

2

模块电源电压(标称)

24 V 直流 (SELV/PELV)

模块电源电压(范围)

20V 直流至 30V 直流

电流消耗(典型值)

160 mA(24 V DC 时)

反接保护

状态指示器(系统电源)

绿色LED灯

诊断指示器

红色LED灯

连接传感器电源电压

M12 电源,5 极,L 编码

传感器电源电压(标称)

24 V 直流 (SELV/PELV)

传感器电源电压(范围)

20V 直流至 30V 直流

反接保护

状态指示器(传感器电源)

绿色LED灯

诊断指示器

红色LED灯

执行器电源电压(标称)

24 V 直流 (SELV/PELV)

执行器电源电压(范围)

18 V 直流至 30 V 直流

反接保护

状态指示器(执行器电源)

绿色LED灯

诊断指示器

红色LED灯

IO-Link主机通道数量

最多 8 个,可配置

连接

M12,5 极,A 编码

IO-Link A级端口

8x,X1 至 X8

IO-Link规格

版本 1.1.3

参数存储

支持

支持的COM模式

4.8 kBaud (COM 1)、38.4 kBaud (COM 2)、230.4 kBaud (COM 3)

周期时长/更新速率

32 字节输入/输出时所有通道至少 1 毫秒

标称电流 1L+ (引脚 1)

4A

标称电压

24 V DC,通过 US(系统电源)

标称电流 C/Q(引脚 4)

500 毫安

烫发。 到设备的导体长度

¥2264 20 米

状态指示器(IOL)

各通道亮绿色LED灯

诊断指示器

各端口亮红色LED灯

数字输入通道数量

最多 16 个

连接

M12,5 极,A 编码

端口数量

8x,X1 至 X8

通道类型

符合 IEC 1 型 61131-2

输入布线

2 线、3 线、4 线

标称电压

24 V DC,通过 US(模块电源)

传感器类型

PNP

输入电压范围 "0" 信号

-3 伏直流电+5 伏直流电

输入电压范围 "1" 信号

15 伏直流电... 30 V DC

保护电路

电子方式:过载保护,短路保护

状态指示器(输入)

各通道亮白色或黄色LED灯

诊断指示器

各端口亮红色LED灯

数字输出通道数量

最多 16 个

连接

M12,5 极,A 编码

端口数量

8x,X1 至 X8

通道类型

分组交换

输出布线

2 线、3 线

标称电压

24 V DC,符合 UL 标准

各通道输出电流

最大 2A

各模块输出电流

最大 16 A(符合 UL 标准:最大 9A)

电气隔离

保护电路

电子方式:过载保护,短路保护

过载特性

自动切换开关状态/手动重启

状态指示器(输出)

各通道亮白色或黄色LED灯

诊断指示器

各端口亮红色LED灯

US(系统电源电压)/FE

500 V DC

US/UL(执行器电源电压)

500 V DC

UL / FE

500 V DC

总线连接/FE

2000 V DC

EMC指令

2014/30/EU

EN 61000-4-2 静电放电 (ESD)

标准 B;4kV 接触放电,8kV 空气放电

CN 61000-4-3 电磁场

标准 A;场强:10V/m

EN 61000-4-4 快速瞬变(突发)

标准 B,2 kV

EN 61000-4-5 浪涌电压

标准 B;直流电源线: ±0.5 kV/±0.5 kV(对称/非对称);适用于电缆长度 ≤ 30m 的 I/O 端口

EN 61000-4-6 传导抗扰度

标准 A;测试电压 10V

EN 55032 无线电干扰特性

A级

CE

RoHS合规

中国RoHS合规

UL

cULus认证,UL 61010-1

CSA

是,通过UL

PNO

ODVA

ETG

IO-Link

防护等级/IP等级 注

*IP 等级测试由 Belden 使用 Belden 连接器进行

更新和修订

版本号:0.26 版本日期:02-20-2026

防护等级/IP等级 注

*IP 等级测试由 Belden 使用 Belden 连接器进行

更新和修订

版本号:0.26 版本日期:02-20-2026


零件编号

货号 商品描述
935710001 第 0980 章 XSL3912-121-027D-01F