产品编号: 19 DIN导轨适配器

19 英寸 DIN 导轨适配器

19 英寸机柜安装架,宽 8 个,高 4 个

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

类型

19 英寸 DIN 导轨适配器

描述

19 英寸机柜安装架,宽 8 个,高 4 个

尺寸(宽x高x深)

481 mm (可用 435 mm) x 177 mm x 275 mm, DIN导轨高度可变,深度可调 (增量 10 mm)

重量

3000 g

安装类型

19" 机架或机柜

保修

24 个月(请参阅 <a href="https://assets.belden.com/m/1424ddb7a3280e7a/original/Hirschmann-Automation-and-Control-GmbH-Terms-of-Guarantee.pdf"保修条款 </a 了解详细信息)

更新和修订

版本号:0.104 版本日期:03-12-2026

更新和修订

版本号:0.104 版本日期:03-12-2026


零件编号

货号 类型
943766002 19 DIN导轨适配器

资源

Resources