产品编号: 导轨电源注入器,RPI-A1-8PoE

工业级无风扇快速/千兆 PoE 供电器,PoE/PoE+ (IEEE 802.3at),每端口 30W(负载时 25.5W)

RPI-A1-8PoE 是一款 DIN 导轨安装的单相输入电源,具有内置 PoE+ 注入器功能。 它提供稳定且电气隔离的 SELV/PELV 输出电压。 它提供 8 个 RJ45 以太网端口用于数据输入,以及 8 个符合 IEEE802.3at 标准的带 PoE+ 的 RJ45 以太网端口。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

端口类型和数量

8 个 10/100/1000 BASE-TX 端口

最后订购日期

2025-09-30

最后交货日期

2025-12-31

工作电压

110 - 150 VDC 和 100 - 240 VAC

功耗

280 W

MTBF

137 年(48V/5.4A)(根据 SN29500、IEC61709)

工作温度

-25-+60 °C

相对湿度(无冷凝)

5-95 %

尺寸(宽x高x深)

77 mm x 128 mm x 117 mm

重量

900 g

知识产权保护等级

IP20

工业控制设备的安全性

EN60950-1、EN 61131-2、cUL60950-1(待定)

运输

EN50121-4

保修

24 个月(请参阅 <a href="https://assets.belden.com/m/1424ddb7a3280e7a/original/Hirschmann-Automation-and-Control-GmbH-Terms-of-Guarantee.pdf"保修条款 </a 了解详细信息)

更新和修订

版本号:0.106 版本日期:02-20-2026

更新和修订

版本号:0.106 版本日期:02-20-2026


零件编号

货号 类型
942224001 RPI-A1-8PoE,PoE 供电器