产品编号: 导轨电源注入器,RPI-P1-8PoE
工业级无风扇快速/千兆 PoE 供电器,PoE/PoE+ (IEEE 802.3at),每端口 30W(负载时 25.5W)
RPI-P1-8PoE 是一款 DIN 导轨安装的仅直流输入 PoE 注入器,具有内置 PoE+ 功能。 它提供 8 个 RJ45 以太网端口用于数据输入,以及 8 个符合 IEEE802.3at 标准的带 PoE+ 的 RJ45 以太网端口。
-
上架时间:
全球
-
状态:
有源