产品编号: PC150/36V/48V-IP67

具有 48 V 电源输出的 DC/DC 转换器

具有 48 V 电源输出的 DC/DC 转换器

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

类型

PC150/36V/48V-IP67

描述

具有 48 V 电源输出的 DC/DC 转换器

电压输入

1.1 m线缆

电压输出

0.5 米电缆,带 M12 连接器 A 编码

电流消耗

最大 16.8 VDC 时为 8.929 A 最大 64 伏直流电压时为 2.344 安

输入电压

16.8 VDC 至 64 VDC

输出电流

48 V DC 时最大 3.125 A

工作电压

16.8 VDC 至 64 VDC

启动电流

14 A

输出电压

48 V DC

工作温度

-40-+70 °C

最低储存温度

-40-+85 °C

相对湿度(无冷凝)

5-95 %

尺寸(宽x高x深)

240 mm x 65 mm x 115 mm

重量

3.1 kg

安装类型

壁挂安装

知识产权保护等级

IP67

IEC 60068-2-6 振动

工作频率:5 Hz。 150 Hz,宽带噪声垂直:1.0 m/s² (均方根值)水平:0.7 米/秒² (均方根值),非工作状态:5 Hz。 150 Hz,宽带噪声垂直:7.9 m/s² (均方根值)水平:5.5 米/秒² (均方根)

IEC 60068-2-27 冲击

15 克,持续时间 11 毫秒

EN 61000-4-2 静电放电 (ESD)

± 6 kV 接触放电; ± 8 kV 空气放电

EN 61000-4-3 电磁场

20 伏/米(80 兆赫…… 2700 兆赫)

EN 61000-4-4 快速瞬变(突发)

4 kV电源线

EN 61000-4-5 浪涌电压

电源线:2 kV(线/地)、1 kV(线/线)

EN 61000-4-6 传导免疫

10 伏(150 千赫。 80 兆赫)

EN 55032

EN 55032 A级

FCC CFR47 第 15 部分

FCC 47CFR 第 15 部分,A 类

基础标准

CE、EN50155、EN61131-2

信息技术设备的安全性

cUL 60950-1(审批中)

铁路规范

EN 50121-4、EN 50155

运输

EN 50121-4、EN 50155、EN 45545-2 HL2

保修

24 个月(请参阅 <a href="https://assets.belden.com/m/1424ddb7a3280e7a/original/Hirschmann-Automation-and-Control-GmbH-Terms-of-Guarantee.pdf"保修条款 </a 了解详细信息)

交付清单

DC/DC转换器、安装指南和手册

更新和修订

版本号:0.118 版本日期:02-20-2026

更新和修订

版本号:0.118 版本日期:02-20-2026


零件编号

货号 类型
943968001 PC150/36V/48V-IP67, IP67 Netzteil