产品编号: RPS 15,导轨电源

24 V DC DIN导轨电源单元

24 V DC DIN导轨电源单元

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

类型

RPS 15

描述

24 V DC DIN导轨电源单元

电压输入

1 个 3 针接线端子

电压输出

1 x 接线端子,5 针

电流消耗

230 V 交流时为 0.17 A

输入电压

100 至 240 V 交流电;50 至 60 Hz 或 110 至 200 V 直流电

输出电流

名词 24 V 直流时为 0.63 A

工作电压

230 V

冗余功能

电源单元可并联

启动电流

31 A bei 240 V AC 和冷启动

输出电压

24-28 V DC

诊断

LED指示灯(电源,直流接通)

工作温度

-10-+70 °C

从 60 °C 降额

最低储存温度

-40-+85 °C

相对湿度(无冷凝)

5-95 %

尺寸(宽x高x深)

22.5 mm x 75 mm x 91 mm

重量

130 g

安装类型

DIN导轨

知识产权保护等级

IP20

IEC 60068-2-6 振动

工作:2 … 500Hz 0,5m² /秒³

IEC 60068-2-27 冲击

20 克,持续时间 11 毫秒

EN 61000-4-2 静电放电 (ESD)

± 4kV 接触放电; ± 8 千伏空气放电

EN 61000-4-3 电磁场

10 伏/米(80 兆赫…… 2700 兆赫)

EN 61000-4-4 快速瞬变(突发)

2 kV电源线

EN 61000-4-5 浪涌电压

电源线:2 kV(线/地)、1 kV(线/线)

EN 61000-4-6 传导免疫

10 伏(150 千赫。 80 兆赫)

EN 55032

EN 55032 A级

基础标准

CE

工业控制设备的安全性

cUL 60950-1、cUL 508

信息技术设备的安全性

cUL 60950-1

危险场所

ISA 12.12.01 第 1 类第 2 部分

造船

DNV

保修

24 个月(请参阅 <a href="https://assets.belden.com/m/1424ddb7a3280e7a/original/Hirschmann-Automation-and-Control-GmbH-Terms-of-Guarantee.pdf"保修条款 </a 了解详细信息)

交付清单

导轨电源、说明书和操作手册

更新和修订

版本号:0.118 版本日期:02-20-2026

更新和修订

版本号:0.118 版本日期:02-20-2026


零件编号

货号 类型
943662015 RPS 15,导轨电源