产品编号: M-SFP-10-ER/LC EEC

SFP 光纤 10 千兆以太网收发器 SM,扩展温度范围

SFP 光纤 10 千兆以太网收发器 SM,带 LC 连接器,扩展温度范围

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

类型

M-SFP-10-ER/LC EEC

描述

SFP 光纤 10 千兆以太网收发器 SM,扩展温度范围

端口类型和数量

1 x 10000 Mbit/s,带 LC 连接器

单模光纤 (SM) 9/125 µm

10-40 公里(1550 nm 处的链路预算 = 3-15 dB;0.25 db/km,19 ps/(nm*km)

工作电压

通过交换机供电

功耗

1 W

诊断

输入和输出光功率,收发器温度

工作温度

-40-+85 °C

MTBF

1059 年(Telcordia SR-332,第 2 期,40°C)

MTBF(Telcordia SR-332 问题 3)@ 25°C

1059 Years

最低储存温度

-40-+85 °C

相对湿度(无冷凝)

5-95 %

尺寸(宽x高x深)

13.4 mm x 8.5 mm x 56.5 mm

重量

74 g

安装类型

SFP+ 插槽

知识产权保护等级

IP20

IEC 60068-2-6 振动

1 mm,2 Hz-13.2 Hz,90 分钟;0.7g,13.2 Hz-100 Hz,90 分钟;3.5 mm,3 Hz-9 Hz,10 个循环,1 个倍频程/分钟;1g,9 Hz-150 Hz,10 个循环,1 个倍频程/分钟

IEC 60068-2-27 冲击

15g,持续时间 11 ms,18 次冲击

EN 61000-4-2 静电放电 (ESD)

6kV 接触放电,8kV 空气放电

EN 61000-4-3 电磁场

10 伏/米(80-1000 兆赫)

EN 61000-4-4 快速瞬变(突发)

2kV 电源线,1kV 数据线

EN 61000-4-5 浪涌电压

电源线:2 kV(线/地)、1 kV(线/线)、1 kV 数据线

EN 61000-4-6 传导免疫

3V(10kHz-150kHz),10V(150kHz-80MHz)

EN 55022

EN 55022 A级

FCC CFR47 第 15 部分

FCC 47CFR 第 15 部分,A 类

信息技术设备的安全性

EN60950

危险场所

取决于交换机的部署情况

造船

取决于交换机的部署情况

保修

24 个月(请参阅 <a href="https://assets.belden.com/m/1424ddb7a3280e7a/original/Hirschmann-Automation-and-Control-GmbH-Terms-of-Guarantee.pdf"保修条款 </a 了解详细信息)

交付清单

SFP模块

更新和修订

版本号:0.99 版本日期:02-20-2026

更新和修订

版本号:0.99 版本日期:02-20-2026


零件编号

货号 类型
942212001 M-SFP-10-ER/LC EEC