|
交换
|
独立 VLAN 学习, 快速老化, 静态单播/多播地址条目, QoS/端口优先级(802.1D/p), TOS/DSCP 优先级, 接口信任模式, CoS 队列管理, 队列整形/最大队列带宽, 流量控制(802.3X), 出口接口整形, 入口风暴保护, 巨型帧, VLAN(802.1Q), GARP VLAN 注册协议(GVRP), 语音 VLAN, 私有 VLAN, GARP 多播注册协议(GMRP), 每个 VLAN 的 IGMP 侦听/查询器(v1/v2/v3), 未知多播过滤, 将未知多播转发到每个 VLAN 的查询端口, 多 VLAN 注册协议(MVRP), 多 MAC 注册协议(MMRP), 多注册协议(MRP), 接口 1/1 - 1/3 上的 TSN 802.1Qbv 支持。
|
|
冗余
|
HIPER-Ring(环交换机), 基于链路聚合的 HIPER-Ring, 带 LACP 的链路聚合, 链路备份, 介质冗余协议 (MRP) (IEC62439-2) - 冗余管理器, 介质冗余协议 (MRP) (IEC62439-2) - 冗余客户端, 基于链路聚合的 MRP, 冗余网络耦合, 子环管理器, RSTP 802.1D-2004 (IEC62439-1), MSTP (802.1Q), RSTP 防护
|
|
管理
|
DNS 客户端, 双软件映像支持, TFTP, SFTP, SCP, LLDP (802.1AB), LLDP-MED, SSHv2, OPC-UA 服务器, HTTP, HTTPS, IPv6 管理, 服务发现 (bonjour), ITxPT 模块清单, 陷阱, SNMPv1/v2 只读, SNMP v1/v2/v3, SNMPv3 陷阱, Telnet
|
|
诊断
|
管理地址冲突检测, MAC 通知, 环路保护, 信号联系, 设备状态指示, TCPDump, LED, 系统日志, ACA 上的持久日志记录, 电子邮件通知, 带自动禁用功能的端口监控, 链路抖动检测, 过载检测, 双工不匹配检测, 链路速度和双工监控, RMON (1,2,3,9), 端口镜像 1:1, 端口镜像 8:1, 端口镜像 N:1, RSPAN, SFLOW, 端口镜像 N:2, 系统信息, 冷启动自检, 铜缆测试, 配置检查对话框, 交换机转储
|
|
配置
|
自动配置撤消(回滚), 配置指纹, 基于 XML 的配置文件, 保存时在远程服务器上备份配置, 清除配置但保留 IP 设置, 具有自动配置的 BOOTP/DHCP 客户端, DHCP 服务器:每个端口, DHCP 服务器:每个 VLAN 的池, 自动配置适配器 ACA21/22 (USB), HiDiscovery, 带有选项 82 的 DHCP 中继, 通过跟踪关闭接口, 自动禁用, USB-C 管理支持, 命令行界面 (CLI), CLI 脚本, 启动时通过 ENVM 处理 CLI 脚本, 全功能 MIB 支持, 上下文相关帮助, 基于 HTML5 的管理
|
|
安全性
|
签名固件映像, 基于 MAC 的端口安全, 使用 802.1X 的基于端口的访问控制, 访客/未经身份验证的 VLAN, 集成身份验证服务器 (IAS), RADIUS VLAN 分配, 每个端口的多客户端身份验证, MAC 身份验证旁路, MAC 身份验证旁路的格式选项, DHCP 侦听, IP 源防护, 动态 ARP 检测, 拒绝服务攻击防御, DoS 防御丢弃计数器, RADIUS 客户端, TACACS+ 客户端, LDAP, 基于入口 MAC 的 ACL, 基于入口 IPv4 的 ACL, 基于时间的 ACL, 基于 VLAN 的 ACL, 基于入口 VLAN 的 ACL, 基于 ACL 流的限制, 受 VLAN 限制的管理访问, 设备安全指示, 审计跟踪, 安全启动, CLI 日志记录, HTTPS 证书管理, 受限管理访问, 适当使用横幅, 可配置密码策略, 可配置登录尝试次数, SNMP 日志记录, 多个权限级别, 本地用户管理, 通过 RADIUS 进行远程身份验证, 用户帐户锁定, 首次登录时更改密码
|
|
时间同步
|
PTPv2 透明时钟两步, PTPv2 边界时钟, 每秒最多 8 个同步点的 BC, 802.1AS, 802.1AS-2020, 缓冲实时时钟, SNTP 客户端, SNTP 服务器
|
|
工业概况
|
EtherNet/IP 协议, IEC61850 协议(MMS 服务器,交换机型号), Modbus TCP, PROFINET 协议
|
|
其他
|
手动电缆交叉, 端口断电
|