产品编号: OCTOPUS 8TX-EEC-M-2S
管理型 IP67 交换机,8 个端口,电源电压 24 VDC,软件 HiOS 2S
管理型 IP65 和 IP67 交换机,HiOS 软件第 2 层标准,8 个快速以太网 M12 端口 D 编码,经批准可用于火车和公路车辆
-
上架时间:
全球
-
状态:
有源
规格
产品描述
更多接口
网络规模 - 线缆长度
网络规模 - 可级联性
电源要求
软件
环境条件
机械稳定性
EMC干扰耐受性
EMC辐射抗扰度
认证
可靠性
交付清单和配件
其他说明
历史
信息
零件编号
资源
证书
产品公告
指南