产品编号: OS20-0010001S1STREPH
管理型 IP67 交换机,10 个端口,电源电压 24 VDC,软件 L2P
符合 IEEE 802.3 的管理型 IP 65 / IP 67 交换机、存储转发交换、软件第 2 层专业版、快速以太网 (10/100 MBit/s) 端口、电气快速以太网 (10/100 Mbit/s) 和光纤 100BASE-FX、符合 IEC 63076-3-106 版本 1 的单模 LWL 端口
-
上架时间:
全球
-
状态:
可用性有限/被动
规格
产品描述
产品生命周期
更多接口
网络规模 - 线缆长度
网络规模 - 可级联性
电源要求
软件
环境条件
机械稳定性
EMC干扰耐受性
EMC辐射抗扰度
认证
可靠性
交付清单和配件
其他说明
历史
信息
资源
证书
产品公告
指南