产品编号: 空白电源面板

XT-1104-A、XT-2206-A、XT-2209-A 和 XT-2210-A 节点电源插槽的空白面板

聚合节点 XT-1104-A、XT-2206-A、XT-2209-A 和 XT-2210-A 的 PSU 插槽空白面板

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源
空白电源面板

产品类别

空白模块/适配器

名称

C30965-A9550-B2

总宽度

40.32 mm

总高度

125.6 mm

重量

0.128 kg

节点兼容性

XT-1104-A、XT-2206-A、XT-2209-A、XT-2210-A

保修

标准期限 1 年(可延期)

产品文档

可通过 Belden Solutions Portal 网站获取

证书

可通过 Belden Solutions Portal 网站获取

更新和修订

修订版本号:0.25 修订日期:12-16-2025

更新和修订

修订版本号:0.25 修订日期:12-16-2025