产品编号: CSM310-A

用于聚合节点的具有符合 MPLS-TP 标准的交换结构的中央交换模块

CSM310-A 中央交换模块(=CSM)是 XTran 节点的核心。 该模块通过集成以太网多层交换机和板载流量管理器在 XTran 节点内提供主要处理功能。 CSM310-A 必须插入聚合节点中的 CSM 插槽。 CSM 提供使用 10Gbps 使能端口的能力,64Gbps 的交换容量,并采用 Stratum 3 时钟。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

产品类别

中央交换模块

名称

S30924-Q500-X101

端口类型和数量

1x RJ-45 管理端口

交换容量

64 Gbps

SD卡插槽

1 个插槽:便于现场更换

工作电压

+12 伏

功耗

测量值为 25°C /77° F,数据传输功率:27W

交换

所有网络拓扑结构均支持低于 50 毫秒的保护切换(MPLS-TP), 无阻塞 64 Gbps , 95 Mpps(二层吞吐量), 32k 个 MAC 地址 , 4k 个二层组播条目 , 2k 个 VFI , 4k 个 MPLS 条目 , 支持 BFD 硬件

管理

自动配置和自动设置 DCN 管理,支持完整的 SNMP v3 管理(无需 CLI),每个 CSM 模块均配备管理端口,2 个输入触点可将本地告警转发至 TXCare 平台,2 个输出触点用于本地触发告警,可拆卸存储器方便现场更换 CSM,硬件支持的 OAM,通过 BFD 实现自动保护切换,通过 BFD 实现 LSP ping 和 LSP trace,基于 Y.1731 丢包和延迟的性能监控

诊断

基于 MPLS-TP OAM 增强功能的高级监控能力

安全性

粘性 MAC 地址便于按服务锁定 MAC 地址,基于 MAC 地址和 IP 地址的访问控制列表 (ACL),SNMPv3 加密和身份验证,禁用未使用的端口,锁定节点 ID,服务逻辑分离,集中式用户身份验证和集中式事件日志记录,审计跟踪

服务质量 (QoS)

服务优先级调度独立于用户流量,以确保所有流量的传输功能;通过 TXCare 实现端到端流量工程;8 个优先级(其中 6 个可由用户定义);每个流的统计信息和端口计数器;4k 个灵活队列;严格基于优先级的优先级队列处理

MPLS-TP 服务

点对点服务 (VPWS)、多点服务 (VPLS)、逻辑以太网环、保护方案(1:1、无缝交换、ERP 逻辑环)

管理软件

可通过 TXCare 网络管理系统进行全面管理。 TXCare 支持用户友好且快速的网络部署。 支持通过 SNMP v3 自动设置 DCN 和 OAM 功能进行持续监控

MTBF(Telcordia SR-332 问题 4)@ 25°C

222 Years

工作温度范围

-30 至 65(-22 至 149 华氏度)° +°C ° °

储存温度范围

-30 至 75(-22 至 167 华氏度)° +°C ° °

相对湿度(无冷凝)

0-95 %

总宽度

60.6 mm

总高度

126 mm

总体深度

195 mm

重量

1.1 kg

节点兼容性

XT-1104-A、XT-2206-A、XT-2209-A、XT-2210-A

基础标准

CE、EN 55032:2015 + A11:2020、EN IEC 61000-3-2:2019、EN 61000-3-3:2013 + A2:2021、EN 55035:2017 + A11:2020、EN IEC 61000-6-1:2019、EN IEC 61000-6-2:2019、EN IEC 61000-6-3:2021、EN IEC 61000-6-4:2019

工业控制设备的安全性

EN 62368-1:2014

电力公司

EN 61000-6-5:2015、EN 61850-3:2014 (§6.7)、IEEE 1613-2009 (§4)、IEEE1613-2013(第 5、7、8、9、10 条)

运输

EN 50121-4:2016 + A1:2019

保修

标准期限 1 年(可延期)

需单独订购配件

Micro SD 存储卡(16GB Class 10,UHS-I):V30812-A6073-C3

产品文档

可通过 Belden Solutions Portal 网站获取

证书

可通过 Belden Solutions Portal 网站获取

软件下载

可通过 Belden Solutions Portal 网站获取

更新和修订

版本号:0.27 版本日期:12-16-2025

更新和修订

版本号:0.27 版本日期:12-16-2025