Hirschmann Industrial HiVision网络管理软件
随着工业网络变得越来越大、越来越复杂,高效的网络映射和监督的重要性也随之增加。 Hirschmann 的 Industrial HiVision 可以安全自动地识别网络设备并帮助您配置和监控它们 - 包括来自多个供应商的支持 SNMP 的设备。 此外,Industrial HiVision 通过零接触设备更换配置简化了现场的设备调试和更换。 结果是全方位的网络保护和高性能的网络管理使工程团队更加高效。 此外,使用我们全新的许可选项可以加快您的 Industrial HiVision 部署。 由 OT 专家为 OT 专家开发。
特点 & 优点
- 全面的管理:识别、映射和配置所有网络设备,而无论其制造商是谁
- 多配置功能:同时配置来自任何制造商的数百个设备
- 提高正常运行时间和安全性:快速发现故障,精细管理权限并实现及时补救
- 简化轮询掩码配置:简化网络设备轮询间隔的设置和更改。
- 增强可视性:通过高度可视化的自定义仪表板显示,查看实时状态和性能数据;在 Hischmann HiOS 设备和 HiVision 之间实现安全信息的统一视图。
-
技术细节
-
产品列表
适用于 Industrial HiVision 8.6 或更高版本。 我们建议新客户使用新的 Belden 许可证和零件编号。
我们建议使用 Industrial HiVision 8.5 或更低版本。 对于选择不升级 Industrial HiVision 且想要添加更多节点的现有客户,建议使用以前的部件号。 注意:之前的 Hirschmann 许可证与 Industrial HiVision 8.6 或更高版本兼容,并且可以与 Industrial HiVision 8.6 或更高版本中的新 Belden 许可证叠加使用。
注册您的 HiVision 许可证
如果您依靠Industrial HiVision来配置和监控您的工业以太网网络,您就可以提高生产力、安全性和网络正常运行时间。