产品编号: NB800-LSu-GVE

工业物联网路由器,支持以太网、LTE、GNSS、USB,并通过了 E-Mark 认证

小巧紧凑型无线路由器,外形小巧,适用于简单的连接任务。 功能包括:LTE、全球定位系统(GNSS、GPS)、USB 接口、E-Mark 车辆认证

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

广域网

IPv4;IPv6;IP 直通;动态 DNS 客户端;PPPoE;

生命周期

活动 - 产品可用

交付清单

设备、一般安全说明、1 个 3.5mm 接线端子

USB接口

1 个 USB 2.0 接口,用于连接经认证的 USB 存储设备 , USB A 型接口

SIM卡

1 个 Micro SIM (3FF) 插槽

本地管理和设备更换

可通过 Web (HTTPS) 进行管理;可通过 SSH/串口/Web 使用命令行界面 (CLI);支持 SNMP v1/v2c/v3;可通过 LLDP、CDP、FDP、SONMP、EDP 和 IRDP 进行设备发现

以太网连接器类型

1 个快速以太网接口(100 Base-TX,自动 MDIX,10/100 Mbps,RJ45)

电源

8 针接线端子

I/O连接

3.5mm 接线端子

I/O端口功能

输入电平:低电平 0-3VDC,高电平 9-32VDC;隔离电压 1500VDC;输出电平:0-32VDC/1A

储存

4GB 闪存

LED

STAT、MOB/USR、ETH 速度、ETH 活动

模块

Description 2G 3G 4G MIMO Antenna Connector Additional Radio Features
Module 1 GSM/GPRS/EDGE Bands: B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900) DC-HSPA+/UMTS Bands: B1 (2100), B2 (1900), B5 (850), B8 (900) LTE Cat. 4 Bands B1 (2100), B3 (1800), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B20 (800) 2x2 MIMO 2x SMA female Voice: CSFB

负载平衡

链路优先级排序和聚合;负载均衡;差分服务;SFQ;HTB;基于优先级的队列

工作电压

12-24 VDC(± 20%)

功耗

平均功率 5 瓦,最大功率 10 瓦

报警与事件操作

电子邮件;短信

监控

监控设备(硬件和软件);链路监控;MQTT 代理

其他服务

DNS 缓存;

Radius服务器

外部 Radius 服务器管理用户身份验证

软件功能

软件开发工具包(SDK);

软件版本

5.0(免费更新)

操作系统

NRSW(网络模块路由器软件)

交换

VLAN(802.1Q)

冗余

多路径 TCP, VRRP(虚拟路由器冗余协议), RSTP(快速生成树协议)

诊断

Netflow(Softflow), Ping, Traceroute, Tcpdump, 速度测试

配置

DHCP 客户端和服务器

安全性

证书管理(SCEP 客户端、签名请求), 证书格式:PKCS12、PKCS7、PEM/DER、RSA/Ed25519(OpenSSH/Dropbear), 支持 Let's Encrypt, 椭圆曲线证书 (ECC), 局域网 802.1x, 状态防火墙, 连接跟踪, 桥接过滤"'"

时间同步

NTP 客户端和服务器, SNTP 服务器

路由

目标地址, 策略, 多路径, OSPF, BGP, 组播, TCP-MSS 钳制, NAT, NAPT, 地址伪装

管理软件

兼容 "Connectivity Suite"

工作温度

-40-+70 °C

相对湿度(无冷凝)

0-95 %

尺寸(宽x高x深)

85/11 毫米 x 32 毫米 x 110 毫米

重量

220 g

外壳材料

拉丝铝

安装类型

平坦表面安装

配接侧

两端

基础标准

符合欧盟 2014/53/EU (RED) 标准的 CE 认证、英国认证 (RER) 认证和美国联邦通信委员会 (FCC) 认证。

运输

E-Mark, ECE R10, 消防安全 ECE R118

英国监管合规性

UKCA标识

保修

5 年

适合性 - 室内

更新和修订

版本号:0.10 版本日期:12-16-2025

更新和修订

版本号:0.10 版本日期:12-16-2025


零件编号

货号 类型
942998474 NB800-LSu-GVE