产品编号: NB3800-2LWac2DDf-GVi
铁路路由器,配备 2 个千兆以太网端口、3 个 FE 端口,工作温度范围为 -40 至 +70°C,2 个 LTE Cat.4 端口,支持 Wi-Fi AC、GNSS、24-48VDC 电源,以及 2 个数字输入输出端口。
经铁路部门批准的模块化车载通信平台,可提供面向未来的 IP 解决方案。 2 个千兆以太网接口。 3 个快速以太网接口。 温度范围 -40…+70°C。 配备两个 LTE 4 类调制解调器。 802.11ac Wi-Fi 调制解调器。 全球导航卫星系统(GNSS)。 采用 24 伏直流电供电。 双倍数字 I/O。
-
上架时间:
全球
-
状态:
有源
规格
产品概述
产品生命周期
基本资料
更多接口
无线电技术
模块
电源要求
诊断功能
服务
软件
环境条件
EMC辐射抗扰度
认证
可靠性
适合性
历史
信息
零件编号
资源
博客
手册
更多信息
视频