产品编号: NB3800-4LWac-G

铁路路由器,带 2 个千兆以太网端口、3 个 FE 端口,工作温度范围 -25.. +55°C,4 个 LTE Cat.4 端口,Wi-Fi AC,GNSS,24-48VDC 电源。

经铁路部门批准的模块化车载通信平台,可提供面向未来的 IP 解决方案。 2 个千兆以太网接口。 3 个快速以太网接口。 温度范围 -25…+70°C。配备四倍 LTE Cat 4 调制解调器。 802.11ac Wi-Fi 调制解调器。 全球导航卫星系统(GNSS)。 采用 24 伏直流电供电。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

广域网

IPv4;IPv6;IP 直通;动态 DNS 客户端;PPPoE;语音网关(SIP、呼叫路由、音频);

许可证

如果硬件支持,则包含 NRSW 5.0 及更高版本:Vi(虚拟化);V(语音);Ix(ITxPT);F(FMS2IP);Se(eSIM 消费);S(OpenVPN 服务器);

生命周期

活动 - 产品可用

交付清单

设备,一般安全说明

USB接口

1 个 USB 2.0 接口,用于连接经认证的 USB 存储设备 , USB A 型接口

SIM卡

4x Mini SIM (2FF)

本地管理和设备更换

可通过 Web (HTTPS) 进行管理;可通过 SSH/串口/Web 使用命令行界面 (CLI);支持 SNMP v1/v2c/v3;可通过 LLDP、CDP、FDP、SONMP、EDP 和 IRDP 进行设备发现

以太网连接器类型

2 个千兆以太网接口(1000Base-T,自动 MDIX,10/100/1000 Mbps,M12 X 编码母口);3 个快速以太网接口(100Base-TX,自动 MDIX,10/100 Mbps,M12 D 编码母口)

电源

1x M12 A 型编码;EN50155 S2/C1 级;

串行

1 个 M12 A 型编码母头;RS-232;EIA-232 协议;信号 TX、RX;信号电平:高电平 (-5VDC)、低电平 (-5VDC);比特率最高可达 115kbps

储存

4GB 闪存

LED

7 个 LED(STAT、MOBx、WLANx、…)

模块

Description 2G 3G 4G MIMO Antenna Connector Additional Radio Features Radio Protocol Frequency Band Access Point Functionality Client / STA Functionality
Module 1 GNSS: 1x TNC female;
Module 2 On each (4x) 4G module: GSM/GPRS/EDGE Bands: B3 (1800), B8 (900) On each (4x) 4G module: DC-HSPA+/UMTS Bands: B1 (2100), B3 (1800), B8 (900) On each (4x) 4G module: LTE Cat. 4 Bands: B1, B3, B7, B8, B20, B28A On each (4x) 4G module: 2x2 MIMO On each (2x) 4G: 2x TNC female; On each (4x) 4G module: CSFB; VoLTE;
Module 4 2x2 MIMO WLAN: 2x TNC female 802.11 a/b/g/n/ac (Wi-Fi 5) WLAN 2.4/5 GHz Access Point (8 SSIDs, 128 clients total); Mesh (802.11s); Bridged; Routed; IAPP; 802.11r (FT); DFS supported; Client Tracking; Band Steering; Isolate Clients Function; Accounting; Coovachilli Hotspot; Client; 802.11r (FT); Roaming Thresholds; Background Scan; Multiple Client SSID Profiles;

负载平衡

链路优先级排序和聚合;负载均衡;差分服务;SFQ;HTB;基于优先级的队列

工作电压

24 至 48 VDC (±30%);

功耗

最大功率 25 瓦

报警与事件操作

电子邮件;短信发送

监控

监控设备(硬件和软件);链路监控;MQTT 代理

其他服务

DNS 缓存;

Radius服务器

外部 Radius 服务器管理用户身份验证

软件功能

软件开发工具包(SDK);

软件版本

5.0(免费更新)

操作系统

NRSW(网络模块路由器软件)

交换

VLAN(802.1Q)

冗余

多路径 TCP, VRRP(虚拟路由器冗余协议), RSTP(快速生成树协议)

诊断

Netflow(Softflow), Ping, Traceroute, Tcpdump, 速度测试 GNSS 诊断

配置

DHCP 客户端和服务器

安全性

证书管理(SCEP 客户端、签名请求), 证书格式:PKCS12、PKCS7、PEM/DER、RSA/Ed25519(OpenSSH/Dropbear), 支持 Let's Encrypt, 椭圆曲线证书 (ECC), 局域网 802.1x, 状态防火墙, 连接跟踪, 桥接过滤"'"

时间同步

NTP 客户端和服务器, SNTP 服务器

路由

目标地址, 策略, 多路径, OSPF, BGP, 组播, TCP MSS 钳制, NAT, NAPT, 地址伪装, 移动 IP

管理软件

兼容 "Connectivity Suite"

工作温度

-25-+55 °C

尺寸(宽x高x深)

167/190 毫米 x 121.1 毫米 x 106.5 毫米

重量

1800 g

安装类型

平坦表面安装

配接侧

全部来自前方

EMV 06

基础标准

符合欧盟 2014/53/EU(RED)和 2011/65/EU(RoHS)指令的 CE 认证

运输

EN 45545, EN 50155 OT1/ST2 级

无线标准

WLAN FCC ID:TK4WLE600VX;

英国监管合规性

UKCA标识

保修

5 年

适合性 - 室内

更新和修订

版本号:0.20 版本日期:05-12-2026

更新和修订

版本号:0.20 版本日期:05-12-2026


零件编号

货号 类型
942998222 NB3800-4LWac-G