产品编号: NB2810-LpGd3CmCnDd-ViFIx
车载路由器,带 2 个千兆以太网端口 (M12 X),工作温度范围 -25°C 至 +70°C,支持 LTE Cat.12,3 个 CAN 总线被动接口,256GB 存储空间,支持 ITxPT
车载级高性能无线路由器。 2 个千兆以太网接口(M12 X-Coded)。 温度范围 -25.. +70°C。 LTE 12 类调制解调器。 采用三重被动 CAN。 扩展存储 256GBITxPT 兼容。
-
上架时间:
全球
-
状态:
有源
规格
产品概述
产品生命周期
基本资料
更多接口
无线电技术
模块
电源要求
诊断功能
服务
软件
环境条件
认证
可靠性
适合性
历史
信息
零件编号
资源
博客
手册
更多信息
视频