产品编号: 天线教练 -2L2WGJs

车载车顶天线,支持 2 个 4G 端口、2 个 WLAN 端口、1 个 GNSS 端口,SMA 接口

车载车顶天线,支持 2 个 4G (LTE) 端口、2 个 WLAN 端口、1 个 GNSS (主动式) 端口,SMA 连接器,R10/R118 认证,3 米线缆

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

交付清单

1 根天线,带 5 根 3 米长的尾纤

模块

Description Antenna Connector Additional Radio Features Frequency Band
Module 1 2x SMA male Gain: -9dBi at 700 MHz, 0dBi at 800 MHz, 3dBi at 900 MHz, 3 dBi at 1800 MHz, 1 dBi at 2100 MHz, 2 dBi at 2600 MHz; VSWR ≤ 2 typically; Impedance 50 Ohm; Radiation pattern: Omnidirectional 700-2600 MHz
Module 3 2x FAKRA I-coded female Gain: 4 dBi at 2.4 GHz, 1dBi at 5 GHz; VSWR ≤ 2; Impedance 50 Ω; Pattern: Omnidirectional WLAN: 2.4 GHz, 5 GHz

工作温度

-40-+85 °C

尺寸(宽x高x深)

天线:直径 112 毫米,高度 30 毫米

重量

350 g

外壳颜色

黑色

配接侧

底部

基础标准

RoHS、REACH、车辆符合联合国 ECE R10 和联合国 ECE R118 标准

更新和修订

版本号:0.20 版本日期:02-10-2026

更新和修订

版本号:0.20 版本日期:02-10-2026


零件编号

货号 类型 EAN 编码
942998116 天线教练 -2L2WGJs 4059759036439