产品编号: 天线-车厢-2W

FAKRA 车载车顶天线,带 2 个 WLAN 接口

车载车顶天线,带 2 个 WLAN 端口、FAKRA 连接器、R10/R118 认证、3 米电缆

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

交付清单

1 根天线,带 2 根 3 米长的尾纤

模块

Description Antenna Connector Additional Radio Features Frequency Band
Module 3 2x FAKRA I-coded female Gain: 4 dBi at 2.4 GHz, 1dBi at 5 GHz; VSWR ≤ 2; Impedance 50 Ω; Pattern: Omnidirectional WLAN: 2.4 GHz, 5 GHz

工作温度

-40-+85 °C

尺寸(宽x高x深)

天线:直径 112 毫米,高度 30 毫米

重量

350 g

外壳颜色

黑色

配接侧

底部

基础标准

RoHS、REACH、车辆符合联合国 ECE R10 和联合国 ECE R118 标准

更新和修订

版本号:0.26 版本日期:02-20-2026

更新和修订

版本号:0.26 版本日期:02-20-2026


零件编号

货号 类型 EAN 编码
942998007 天线-车厢-2W 4059759032028