产品编号: 天线-车厢-4N4WG

车载车顶天线,支持 4 个 5G 端口、4 个 WLAN 端口和 1 个 GNSS 端口,FAKRA 品牌

车载车顶天线,支持 4 个 5G 端口、4 个 WLAN 端口、1 个 GNSS 端口(主动式),配备 FAKRA 连接器,通过 R10/R118 认证,含 3 米电缆

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

交付清单

1 根天线,带 9 根 3 米长的尾纤

模块

Description Antenna Connector Additional Radio Features Frequency Band
Module 1 4x FAKRA D-coded female (5G) Gain: -9dBi at 700 MHz, 0dBi at 800 MHz, 3dBi at 900 MHz, 3 dBi at 1800 MHz, 1 dBi at 2100 MHz, 2 dBi at 2600 MHz; VSWR ≤ 2 typically; Impedance 50 Ohm; Radiation pattern: Omnidirectional 700-2600 MHz
Module 3 4x FAKRA I-coded female Gain: 4 dBi at 2.4 GHz, 1dBi at 5 GHz; VSWR ≤ 2; Impedance 50 Ω; Pattern: Omnidirectional WLAN: 2.4 GHz, 5 GHz

工作温度

-40-+85 °C

尺寸(宽x高x深)

天线:直径 112 毫米,高度 90 毫米

重量

550 g

外壳颜色

黑色

配接侧

底部

基础标准

RoHS、REACH、车辆符合联合国 ECE R10 和联合国 ECE R118 标准

更新和修订

版本号:0.28 版本日期:02-20-2026

更新和修订

版本号:0.28 版本日期:02-20-2026


零件编号

货号 类型 EAN 编码
942998034 天线-车厢-4N4WG 4059759032295