产品编号: 天线-铁路-4NG

铁路屋顶天线,带 4 个 5G 接收器和 1 个 GNSS 接收器

铁路屋顶天线,带 4 个 5G 接收器、1 个 GNSS 接收器(有源),符合 EN50155 标准,配备 3 米电缆

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

交付清单

5x Ant-Cable-Railway-01-Nm-TNCm-3 (3 米,N 公头至 TNC 公头)

模块

Description Antenna Connector Additional Radio Features Frequency Band
Module 1 4x N-type female Gain: 7 dBi at 700 MHz, 8 dBi at 1800 MHz, 10 dBi at 2600 MHz; VSWR ≤ 1,8 typically; Impedance 50 Ohm; Radiation pattern: Omnidirectional 700-1000 MHz, 1700-2700 MHz, 3100-3800 MHz

工作温度

-60-+80 °C

尺寸(宽x高x深)

天线:直径 200 毫米,高度 60 毫米

重量

1500 g

外壳颜色

黑色

配接侧

底部

基础标准

EN 50155, EN 50122-1, EN 50124, IEC 60068, IEC 61373, ISO20653, ISO 9227, EN 45545-2 2014/30/EU、2006/28/EC、2002/95/EC

更新和修订

版本号:0.30 版本日期:02-20-2026

更新和修订

版本号:0.30 版本日期:02-20-2026


零件编号

货号 类型 EAN 编码
942998030 天线-铁路-4NG 4059759032257