产品编号: 天线-屋顶-2L2WG

机柜天线,带 2 个 LTE 接口、2 个 WLAN 接口、1 个 GNSS 接口和 SMA 连接器。

用于机柜顶部安装的圆顶天线,支持 2 个 4G (LTE) 端口、2 个 WLAN 端口和 1 个 GNSS (主动式) 端口,配备 SMA 连接器和 3 米电缆。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

交付清单

1 根天线,带 5 根 3 米长的尾纤

模块

Description Antenna Connector Additional Radio Features Frequency Band
Module 1 2x SMA male Gain: 7dBi at 700-960 MHz, 3dBi at 1710-2170 MHz, 3dBi at 2300-2700 MHz; VSWR ≤ 2,2 typically; Impedance 50 Ohm; Radiation pattern: Omnidirectional 700-2700 MHz
Module 3 2x SMA male Gain: 4 dBi at 2.4 GHz, 3dBi at 5 GHz; VSWR ≤ 1.7; Impedance 50 Ω; Pattern: Omnidirectional WLAN: 2.4 GHz, 5 GHz

工作温度

-40-+80 °C

尺寸(宽x高x深)

天线:直径 110 毫米,高度 40 毫米

重量

750 g

外壳颜色

黑色

配接侧

底部

基础标准

RoHS、REACH

更新和修订

版本号:0.28 版本日期:02-20-2026

更新和修订

版本号:0.28 版本日期:02-20-2026


零件编号

货号 类型 EAN 编码
942998011 天线-屋顶-2L2WG 4059759032066