产品编号: 天线-屋顶-L

机柜天线,带 1x4G (LTE) 和 SMA 接口

用于机柜顶部安装的圆顶天线,带 1x4G (LTE) 接口、SMA 连接器和 3 米电缆。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

交付清单

1 根天线,带 1 根 3 米长的尾纤。

模块

Description Antenna Connector Additional Radio Features Frequency Band
Module 1 1x SMA male Gain: 5dBi at 700-960 MHz, 4dBi at 1710-2170 MHz; VSWR ≤ 2.4 typically; Impedance 50 Ohm; Radiation pattern: Omnidirectional 700-2700 MHz

工作温度

-40-+80 °C

尺寸(宽x高x深)

天线:直径 80 毫米,高度 42 毫米

重量

335 g

外壳颜色

黑色

配接侧

底部

基础标准

RoHS、REACH

更新和修订

版本号:0.28 版本日期:02-20-2026

更新和修订

版本号:0.28 版本日期:02-20-2026


零件编号

货号 类型 EAN 编码
942998014 天线-屋顶-L 4059759032097