产品编号: 天线 - 屋顶 -W

机柜天线,带 1 个 WLAN 接口和 SMA 连接器

用于机柜顶部安装的圆形天线,带 1 个 WLAN 接口、SMA 连接器和 3 米电缆。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

交付清单

1 根天线,带 1 根 3 米长的尾纤。

模块

Description Antenna Connector Additional Radio Features Frequency Band
Module 3 2x SMA male Gain: 3 dBi at 2.4 GHz, 1 dBi at 5 GHz; VSWR ≤ 2; Impedance 50 Ω; Pattern: Omnidirectional WLAN: 2.4 GHz, 5 GHz

工作温度

-40-+85 °C

尺寸(宽x高x深)

天线:直径 76 毫米,高度 21 毫米

重量

160 g

外壳颜色

黑色

配接侧

底部

基础标准

RoHS、REACH

更新和修订

版本号:0.28 版本日期:02-20-2026

更新和修订

版本号:0.28 版本日期:02-20-2026


零件编号

货号 类型 EAN 编码
942998016 天线 - 屋顶 -W 4059759032110