DAP800 工业级 Wi-Fi 6 接入点 & 管理型交换机

列车与地面无线连接要求轨道旁每个位置都具备可靠性。 Hirschmann IT DAP800 系列提供工业级 Wi-Fi 6 接入点,专为铁路、自动化和恶劣的户外环境而设计。 DAP849 将接入点、管理型交换机、光纤上行链路和直接交流电源集成在一个 IP67 外壳中,可替代多达四个独立的轨道旁组件。 DAP847 可用作 PoE 和直流供电站点的接入点和板载客户端。 两款机型均支持 802.11k/v/r 和快速漫游,速度约为 100 公里/小时,并通过 Belden Wireless Orchestration 进行管理。

特点 & 优点

  • 双频 Wi-Fi 6 无线电模块,5GHz 频段支持 4x4 MIMO,2.4GHz 频段支持 2x2 MIMO,另配专用扫描无线电模块,用于深度检测无线入侵。
  • DAP849:IP67 压铸外壳,带保形涂层,额定温度范围为 -40°C 至 +70°C,通过 EN 50121-4 和 EN 45545-2 认证
  • DAP849 集成了可管理的二层交换功能,并支持光纤或以太网环网(MRP、RSTP、ERPS),从而实现内置网络冗余。
  • DAP847 可作为接入点或客户端 (DAP847-C) 使用,并提供 PoE 和直流供电选项,适用于轨道旁、车辆段和车载环境。
产品描述端口类型和数量无线电协议类型
Dragonfly 室外 Wi-Fi 6 (802.11ax) 接入点,PoE PD,扩展温度,带 Conf. 涂层1 × 10/100/1000/2500 Mbps M12 X-code、Eth0、PoE PD(IEEE 802.3bt)1 × 重置按钮IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax;数据速率高达 2.975 Gbps(5 GHz 下为 2.402 Gbps,2.4 GHz 下为 573 Mbps)DAP847-RWAPKT899EHH
Dragonfly 室外 Wi-Fi 6 (802.11ax) 接入点,PoE PD 和 24V/110VDC,扩展温度,带 Conf. 涂层1 × 10/100/1000/2500 Mbps M12 X-code、Eth0、PoE PD(IEEE 802.3bt)1 × 重置按钮IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax;数据速率高达 2.975 Gbps(5 GHz 下为 2.402 Gbps,2.4 GHz 下为 573 Mbps)DAP847-RWAKKT899EHH
Dragonfly 户外 Wi-Fi 6 (802.11ax) 客户端,PoE PD,扩展温度,带 Conf. 涂层1 × 10/100/1000/2500 Mbps M12 X-code、Eth0、PoE PD(IEEE 802.3bt)1 × 重置按钮IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax;数据速率高达 2.975 Gbps(5 GHz 下为 2.402 Gbps,2.4 GHz 下为 573 Mbps)DAP847-RWCPKT899EHH
Dragonfly 户外 Wi-Fi 6 (802.11ax) 客户端,PoE PD 和 24V/110VDC,扩展温度,带 Conf. 涂层1 × 10/100/1000/2500 Mbps M12 X-code、Eth0、PoE PD(IEEE 802.3bt)1 × 重置按钮IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax;数据速率高达 2.975 Gbps(5 GHz 下为 2.402 Gbps,2.4 GHz 下为 573 Mbps)DAP847-RWCKKT899EHH
显示: 筛选结果