Mohawk 6A 类电缆
Mohawk Cat 6A 铜缆为您的 CAT 6A 网络提供了多种选择。 小直径 GigaLAN 10 是业内最好的电缆之一,而新型 XSD 是直径最小的 Cat 6A 电缆之一,专为智能建筑和多千兆位应用而设计,具有针对室内无线网络优化的性能。
特点 & 优点
- 卓越性能:100W PoE 负载下 100 米通道长度
- 卓越的抗噪能力:GigaLAN 10 Small Diameter 独特的 FlexWeb® 与获得专利的隔离带结构相结合,可隔离电缆对,并具有出色的对间平衡,从而实现卓越的净空并减少串扰
- 最大支持:支持 10 千兆以太网、10GBASE-T、IEEE 802.3an、无线接入点、PoE、PoE Plus;完全向后兼容 10BASE-T、100BASE-T 和 1000BASE-T 应用
- 减少安装时间和成本:Mohawk XSD 是市面上最小、最轻的水平 6A 类电缆之一
-
技术细节
技术信息