产品编号: AX104474

1152 端口 GIGABIX 深层框架

1152 端口 GIGABIX 深框架,黑色

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源
AX104474

适合应用

IBDN 系统 4800、3600、2400、TIA 6 类、ISO E 级、1000BASE-T

端口数量

1152 个端口(16 X 72 端口 GigaBix 终端套件 - 不包括在内)

包装

单独纸板箱包装

重量

165 g

材料

Description Material
Panel Steel

电感

Nominal Inductance
0.2 µH/m
0.2 µH/ft

安装温度范围

-10°C 至 +60°C

储存温度范围

-40°C 至 +70°C

工作温度范围

-10°C 至 +60°C

工具兼容性

BIX 连接工具 (A0270165)

尺寸

Width Height Depth
20.75 81 23

欧盟指令合规性

欧盟指令 2002/95/EC (RoHS)

适合性 - 室内

安全认证

UL 1863 和 CSA-C22.2

相关零件

72 端口 GIGABIX 终端套件、GIGABIX 连接器、管理环、管理模块、GIGABIX 安装座、GIGABIX X-CONNECT 线、框架端套件、框架架空套件

随附零件

螺丝;螺母;配电环;接地杆;接线柱;法语和英语安装指南

备注

有关正确安装,请参阅产品随附的安装指南 PX103504(法语)或 PX103453(英语),或访问我们的网站 http://www.belden.com

更新和修订

版本号:0.74 版本日期:02-20-2026

更新和修订

版本号:0.74 版本日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 UPC
AX104474 黑色 611589006583