致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: FC5D06LDFS
FX DCX 接头盒,OM5,06 端口,LC 双工,黄绿色适配器
环境空间
室内
适合应用
DCX、数据中心、中央设备室
重量
0.137 lbs
总高度
0.500 in
总宽度
3.400 in
总长度
7.190 in
最大容量
12 根光纤,6 个 LC 双工端口
工作温度范围
-10 至 60°C
储存温度范围
MII 命令 #39(中国 RoHS)
EUP 50
相关零件
DCX,框架模块 & 配线架
包装
塑料套单独包装,纸板箱发货
备注
欲了解更多信息,请访问我们的网站 http://www.belden.com
更新和修订
版本号:0.24 版本日期:02-24-2026