致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: FF5D06LD
FX DCX 框架,OM5,06 端口,LC 双工,黄绿色适配器
环境空间
室内
适合应用
光纤配线架、数据中心、中心机房
总高度
0.448 in
总宽度
3.400 in
总体深度
5.7 in
工作温度范围
-10°C 至 60°C
储存温度范围
MII 命令 #39(中国 RoHS)
EUP 50
相关零件
DCX 框架模块 & 配线架
包装
塑料套单独包装,纸板箱发货
更新和修订
修订编号:0.95 修订日期:10-23-2025