产品编号: FF4U06LD

FXU 框架 OM4 6P LC 双工

FX Ultra Frame,OM4,6 端口,LC 双工,Erika Violet 适配器

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

环境空间

室内

适合应用

FiberExpress 解决方案、主干网、电信机房、主配线室、数据中心

光缆构造

Fiber Type
OM4

重量

0.25

总高度

1.5

总宽度

4.46 in

总体深度

2.2 in

内护套

内护套

力学测试

Description

工作温度范围

-10°C 至 60°C

储存温度范围

-10°C 至 60°C

材料

Description Material Color Type
Frame Plastic - UL94V-0 Black
Front Connector Body Plastic - UL94V-0 Erika Violet LC Duplex

MII 命令 #39(中国 RoHS)

EUP 50

随附零件

防尘帽

相关零件

FiberExpress Ultra配线架,预端接MPO低损耗线缆组件

包装

单独包装在塑料外壳中,用纸板箱运输(60/箱)

更新和修订

修订编号:0.8 修订日期:10-23-2025

更新和修订

修订编号:0.8 修订日期:10-23-2025


零件编号

货号 连接器类型 端口数量 光纤数
FF4U06LD LC双工 6 端口 12