致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: FX UHD 框架 OM4 12P
FiberExpress 超高清机箱 OM4 12 端口
环境空间
室内
适合应用
FiberExpress 解决方案、主干网、电信机房、主配线室、数据中心
重量
0.25 lbs
总高度
1.5 in
总宽度
4.46 in
总长度
5.5 in
总体深度
1.75 in
1次端接耐久性
500 次循环
工作温度范围
-10°C 至 60°C
储存温度范围
MII 命令 #39(中国 RoHS)
EUP 50
随附零件
防尘帽
相关零件
FiberExpress Ultra配线架,预端接MPO低损耗线缆组件
包装
单独包装在塑料外壳中,用纸板箱运输(60/箱)
更新和修订
修订编号:0.55 修订日期:10-23-2025