产品编号: FX UHD 帧 OS2 18P

FX UHD Frame OS2 18 端口

FX UHD Frame OS2 18 端口

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源
FX UHD 帧 OS2 18P

环境空间

室内

适合应用

FiberExpress 解决方案、主干网、电信机房、主配线室、数据中心

光缆构造

Fiber Type
OS2

重量

0.25 lbs

总高度

1.5 in

总宽度

4.46 in

总体深度

2.2 in

力学测试

Description

工作温度范围

-10°C 至 60°C

储存温度范围

-10°C 至 60°C

材料

Description Material Color
Frame Plastic - UL94V-0 Black
Front Connector Body Plastic - UL94V-0 Blue

MII 命令 #39(中国 RoHS)

EUP 50

随附零件

防尘帽

相关零件

FiberExpress Ultra配线架,预端接MPO低损耗线缆组件

包装

单独包装在塑料外壳中,用纸板箱运输(60/箱)

更新和修订

修订编号:0.284 修订日期:10-23-2025

更新和修订

修订编号:0.284 修订日期:10-23-2025


零件编号

货号 颜色 连接器类型 端口数量 光纤类型
FFSH18MP 蓝色 MPO上/下 18 端口 操作系统 2