产品编号: FC4H18LDMF

FX UHD 卡带 OM4 18 端口

FX UHD 卡带,OM4,18 端口,MPO-12(母头),LC 双工,A 型,ERIKA VIOLET 适配器

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

环境空间

室内

适合应用

FiberExpress 解决方案、主干网、电信机房、主配线室、数据中心

光缆构造

Fiber Type
OM4

重量

0.657 lbs.

总高度

1.5 in

总宽度

4.5 in

总长度

6.60 in

最大容量

36 根光纤,18 个 LC 双工端口

力学测试

Description

前端连接

静态

工作温度范围

-10°C 至 60°C

储存温度范围

-10°C 至 60°C

材料

Description Material Color Type
Adapter Sleeve Zirconia-Ceramic
Front Connector Body Plastic - UL94V-0 Erika Violet LC-Duplex
Cassette Assembly Plastic - UL94V-0 Black
Rear Connector Body Plastic - UL94V-0 Erika Violet MPO Female

极性识别

A型

光纤连接器性能

Description Connector Type Max. Insertion Loss Min. Return Loss
Patch Side LC Duplex 0.15 dB -30 dB
Trunk Side MPO12(F) 0.2 dB -30 dB

MII 命令 #39(中国 RoHS)

EUP 50

相关零件

FX UHD & FXU 配线架、FX MPO 主干线

包装

单独包装在塑料外壳中,用纸板箱运输(14/箱)

更新和修订

修订编号:0.211 修订日期:10-23-2025

更新和修订

修订编号:0.211 修订日期:10-23-2025


零件编号

货号 颜色 连接器类型 极性识别
FC4H18LDMF 紫粉色 LC双工 A型
FC4H18LDMF-NPI 紫粉色 LC双工 A型
FC4H18LDMFAA 紫粉色 LC双工 A型
FC4H18LDMF1A 紫粉色 LC双工 A型替代