产品编号: FX ECX 条 OM1 03P

FX ECX Strip OM1 3 端口

FX ECX 条 OM1 3 端口。 有多种连接器类型可供选择。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源
FX ECX 条 OM1 03P

环境空间

室内

适合应用

FiberExpress 解决方案、主干网、电信机房、主配线室、数据中心

光缆构造

Fiber Type
OM1

重量

0.2 lbs

总高度

1.3 in

总宽度

6.34 in

总体深度

1.39 in

力学测试

Description

工作温度范围

-10°C 至 60°C

储存温度范围

-10°C 至 60°C

材料

Description Material Color
Frame Plastic - UL94V-0 Black
Front Connector Body Beige

MII 命令 #39(中国 RoHS)

EUP 50

随附零件

防尘帽

相关零件

FX ECX配线架, FX 尾纤, FX Brilliance

包装

单独包装在塑料袋中,用纸板箱运输(60/箱)

更新和修订

修订编号:0.52 修订日期:10-23-2025

更新和修订

修订编号:0.52 修订日期:10-23-2025


零件编号

货号 颜色 连接器类型 端口数量
FF1X03MP 米色 MPO上/下 3 端口