产品编号: SCSX2116SMF

FX ECX 分离器盒式磁带,OS2,1x16

FX ECX 分路器盒,OS2,1x16,2 个分路器,SC/APC 输入,MPO/APC 输出,前置

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

FiberExpress 解决方案、主干网、电信机房、主配线室、无源光纤局域网

光缆构造

Fiber Type
OS2, G.657.A1, G.652.D

重量

0.6 lbs

总高度

1.3 in

总宽度

6.34 in

总长度

8.74 in

最大容量

32 光纤(输出)

波长

1260-1650 纳米

力学测试

Description

前端连接

静态

端接类型

前端

工作温度范围

-10°C 至 60°C

储存温度范围

-10°C 至 60°C

材料

Description Material Color Type
Housing PC/ABS Black
Cover Polycarbonate Clear-Light Smoke
Frame PC/ABS Black Lead Frame
Adapter Output Plastic - UL94V-0 Green MPO Adapter
Adapter Input Plastic - UL94V-0 Green SC-Simplex/APC

传输规格

Splitter Configuration IL Max (dB) Uniformity Max (dB) PDL Max (dB) Directivity Min (dB) RL Min (dB)
1 x 16 14 1.2 0.3 -55 -55

TIA/EIA合规

Telcordia GR-1209-CORE(仅限分路器),Telcordia GR-1221-CORE(仅限分路器)

MII 命令 #39(中国 RoHS)

EUP 50

相关零件

FX ECX 外壳(4U、2U、1U)、ECX 接头盒、跳线

包装

单独包装在塑料外壳中,用纸板箱运输(12/箱)

更新和修订

修订编号:0.43 修订日期:10-23-2025

更新和修订

修订编号:0.43 修订日期:10-23-2025