产品编号: ECX-01WH

FX ECX单个模块盒固定装置

FX ECX 单盒式磁带支架,黑色饰面,可壁挂,DIN 导轨安装,带 ECX-DINKIT 配件

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

主干网、电信室和配线柜、主配线室、区域布线、校园、壁挂式机柜、电子柜

重量

2.050 lbs

总高度

6.480 in

总长度

11.560 in

总体深度

1.875 in

最大容量

1 个 ECX 盒,含 24 根光纤 (LC);12 根光纤 (SC)

力学测试

Description

工作温度范围

-10°C 至 +60°C

储存温度范围

-40°C 至 +70°C

材料

Description Material Color
Single Cassette Wall-Mount Steel Black

随附零件

ECX单模块盒固定装置;(8) 威扣线缆扎带;(4) Phillips 木螺钉;(1) ECX 3/6/12 端口标签;(1) ECX 4/8 端口标签;XBS-11-0001 接地套件

相关零件

FX ECX DIN 轨道夹, FX 配线光纤线缆, FX 接头尾纤, FX ECX 光纤接线盒

包装

单独纸板箱包装

备注

欲了解更多信息,请参考我们的网站:http://www.belden.com。 请参阅文档 PX107209EF 了解安装程序。

更新和修订

修订编号:0.10 修订日期:02-12-2025

更新和修订

修订编号:0.10 修订日期:02-12-2025