产品编号: ECX-06WM

FX ECX 壁挂式配线架,6 模块

FX ECX 壁挂式配线架,6 模块,黑色,空

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

FiberExpress 解决方案、主干网、电信室、主配线室

重量

22.40 lbs

总高度

23.900 in

总宽度

20.700 in

总体深度

4.400 in

最大容量

6 个盒式磁带/框架:192 根光纤 (LC);96 根光纤 (SC)

力学测试

Description

材料

Description Material Color
Wall Mount Module Steel Black
Cassette Rail Assembly PC/ABS Black
Grommet Elastomer Black
Management clip Polycarbonate Black

MII 命令 #39(中国 RoHS)

EUP 50

随附零件

ECX-WALLMOUNT-06;接合线套件;(4)木螺钉,(12)尼龙搭扣带; 识别标签,安装指南

相关零件

FiberExpress ECX 盒式磁带 & 框架、光纤跳线、配线光缆

备注

欲了解更多信息,请参阅我们的网站 http://www.belden.com. Installation 指南:待定

更新和修订

修订编号:0.14 修订日期:02-12-2025

更新和修订

修订编号:0.14 修订日期:02-12-2025


零件编号

货号 颜色
ECX-06WM 黑色