产品编号: FX壁挂配线架,中号

FX 壁挂式配线架,中号,黑色

FiberExpress 配线架,中型壁挂式,黑色,空

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源
FX壁挂配线架,中号

环境空间

室内

适合应用

FiberExpress 解决方案、主干网、电信室、主配线室

重量

11.570 lbs

总高度

15.610 in

总宽度

16.700 in

总体深度

5.500 in

最大容量

4 条;48 根光纤(SC、SCD、ST、FC);96 根光纤(LCD、MT-RJ)。 2 个 8 英寸熔接盘套件;2 个 12 英寸熔接盘套件

力学测试

Description

前端连接

嵌入式

工作温度范围

-10°C 至 +60°C

安装温度范围

-10°C 至 +60°C

储存温度范围

-40°C 至 +70°C

材料

Description Material
Panel Steel
LH Door Steel
RH Door Lexan

随附零件

6 个木螺钉(#10x1 英寸);2 条魔术贴带;9 条扎带;1 个管理员标签;1 个警告标签,1 本安装手册

相关零件

FiberExpress适配器卡条,光纤接头管理器托盘套件

包装

单独纸板箱包装。

备注

有关正确安装,请参阅产品随附的安装指南 PX101059

更新和修订

修订编号:0.53 修订日期:02-12-2025

更新和修订

修订编号:0.53 修订日期:02-12-2025


零件编号

货号 颜色 UPC
AX100540 黑色 611589017527