产品编号: KEYCONNECT装饰适配器

KeyConnect Deco 适配器,2、3、4 或 6 端口

KeyConnect Deco 适配器,兼容 10GX、CAT6+ 和 CAT5E KeyConnect 和多媒体模块

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源
KEYCONNECT装饰适配器

适合应用

兼容适用于 Belden Systems 10GX、4800,3600、2400 和 1200 的各种模块

总高度

4.154 m

总宽度

1.406

总体深度

0.445

前端连接

嵌入式

包装

塑料袋单独包装。

重量

0.04 kg

材料

Material
Plastic - UL94V-0

安装温度范围

-10 至 60°C

储存温度范围

-40 至 70°C

工作温度范围

-10 至 60°C

连接器系统兼容性

KeyConnect

连接器/硬件保持

20 lbs

环境空间

室内

欧盟指令 2002/95/EC (RoHS)

MII 命令 #39(中国 RoHS)

EUP 50

安全认证

双国家标准认证

相关零件

兼容 10GX、CAT6+ 和 CAT5E KeyConnect 和多媒体模块

随附零件

硬件套件,螺丝,空白件

更新和修订

修订号:0.153 修订日期:02-20-2026

更新和修订

修订号:0.153 修订日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 端口数量
AX106576-EW
AX106573-AL 杏仁色 2 端口
AX106574-AL 杏仁色 3 端口
AX106575-AL 杏仁色 4 端口
AX106576-AL 杏仁色 6 端口
AX106573-BK 黑色 2 端口
AX106574-BK 黑色 3 端口
AX106575-BK 黑色 4 端口
AX106576-BK 黑色 6 端口
AX106573-EW 电白 2 端口
AX106574-EW 电白 3 端口
AX106575-EW 电白 4 端口
AX106573-GY 灰色 2 端口
AX106574-GY 灰色 3 端口
AX106575-GY 灰色 4 端口
AX106576-GY 灰色 6 端口

资源

Resources