产品编号: KeyConnect模块家具

KeyConnect 模块化家具适配器,3 端口或 4 端口

KeyConnect 模块化家具适配器,兼容 Keyconnect UTP 和多媒体模块

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

兼容适用于 Belden IBDN 系统 10GX、4800、3600、2400 和 1200 的各种模块。

总高度

1.84 in

总宽度

3.13 in

总体深度

0.44 in

前端连接

嵌入式

包装

塑料袋单独包装

材料

Material
Plastic - UL94V-0

安装温度范围

-10 至 60°C

储存温度范围

-10 至 75°C

工作温度范围

-10 至 60°C

连接器系统兼容性

KeyConnect

环境空间

室内

欧盟指令 2002/95/EC (RoHS)

安全认证

双国家标准认证

相关零件

兼容 10GX、CAT6+ 和 CAT5E KeyConnect UTP 和多媒体模块

随附零件

安装表,空白

备注

有关正确安装,请参阅产品附带的安装指南或访问我们的网站 http://www.belden.com。 墙壁开口:最小 2.67 X 1.35 英寸,最大 2.75 X 1.38 英寸。 墙壁厚度:最大 0.075 英寸。

更新和修订

修订号:0.414 修订日期:02-20-2026

更新和修订

修订号:0.414 修订日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 端口数量
AX103925 杏仁色 3 端口
AX103926 杏仁色 4 端口
AX102292 黑色 3 端口
AX102901 黑色 4 端口
AX104457 深灰色 3 端口
AX102291 电白 3 端口
AX102900 电白 4 端口

资源

Resources