致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: KEYCONNECT SG面板
KeyConnect 面板,单组,嵌入式,兼容 KeyConnect 式模块化插孔
适合应用
兼容多种适用于 Belden IBDN 系统 10GX、4800、3600、2400、1200、光纤和同轴电缆的模块
总高度
4.51 in
总宽度
2.76 in
总体深度
0.44 in
前端连接
嵌入式
包装
塑料袋单独包装。
重量
0.06 kg
安装温度范围
-10 至 60°C
储存温度范围
-40 至 70°C
工作温度范围
连接器系统兼容性
KeyConnect
连接器/硬件保持
20 lbs
环境空间
室内
欧盟指令 2002/95/EC (RoHS)
是
MII 命令 #39(中国 RoHS)
EUP 50
安全认证
双国家标准认证
相关零件
兼容 KeyConnect 型模块化插孔 10GX、CAT6+、CAT5E 和 KeyConnect 型光纤和同轴连接器
随附零件
6-32 螺丝, 纸壳标签,透明窗口
备注
有关正确安装的信息,请参阅安装指南 PX103826。 访问我们的网站:http://www.belden.com
更新和修订
修订号:0.427 修订日期:02-20-2026