产品编号: KEYCONNECT空白模块

KeyConnect空白模块插件

KeyConnect 空白模块插件,兼容 KeyConnect 式面板和配线架

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

总高度

0.85 m

总宽度

0.65

总体深度

0.79

包装

50 个单位,包装在一个塑料袋中。

重量

0.002 kg

材料

Material
Plastic - UL94V-0

安装温度范围

-10 至 60°C

储存温度范围

-40 至 70°C

工作温度范围

-10 至 60°C

连接器系统兼容性

KeyConnect

连接器/硬件保持

20 lbs

环境空间

室内

欧盟指令 2002/95/EC (RoHS)

MII 命令 #39(中国 RoHS)

EUP 50

安全认证

双国家标准认证

相关零件

兼容式KeyConnectt款式面板和配线架

备注

有关正确安装的信息,请参阅安装指南 PX103826。 访问我们的网站 http://www.belden.com/pdfs/Techpprs/InstallationGuide.pdf

更新和修订

修订号:0.162 修订日期:02-20-2026

更新和修订

修订号:0.162 修订日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色
AX102261 杏仁色
AX102263 黑色
AX104456 深灰色
AX104229 象牙色
AX102262 白色

资源

Resources