产品编号: A系列垂直双指理线器

用于A系列的垂直线缆管理双指形条

垂直电缆管理双指带,适用于带盖的 A 系列。 材质:两侧金属和塑料模制手指 + 盖子

  • 上架时间:
    亚太
  • 状态:
    有源

环境空间

室内

总宽度

97.5 mm

总体深度

115.4 mm

材料

金属通道两侧带有塑料模制指条。 全长金属盖。

颜色

黑色

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

符合

更新和修订

修订编号:0.132 修订日期:08-05-2025

更新和修订

修订编号:0.132 修订日期:08-05-2025


零件编号

零件编号 高度 机架单位
ADAV6242 977 mm 24U
ADAV6282 1155 mm 28U
ADAV6322 1333 mm 32U
ADAV6382 1599 mm 38U
ADAV6422 1777 mm 42U