产品编号: CABLE MAN垂直系带E系列

EDAV5xx0 系列

适用于 E 系列 END、ESN 和 ESH 的垂直系带面板。

  • 上架时间:
    欧洲、中东和非洲地区
  • 状态:
    有源

环境空间

室内

总宽度

85 mm

材料

颜色

金属色

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

MII 命令 #39(中国 RoHS)

EUP 50

随附零件

包装自带安装螺丝

包装

独立盒装。

更新和修订

版本号:0.173 版本日期:10-28-2025

随附零件

包装自带安装螺丝

包装

独立盒装。

更新和修订

版本号:0.173 版本日期:10-28-2025


零件编号

零件编号 高度 最小机柜尺寸 ESN / ESH / END 800 宽 最小机柜尺寸 END 600 宽
EDAV5320 1225 mm 32U 37U
EDAV5370 1450 mm 37U 42U
EDAV5420 1695 mm 42U 47U
EDAV5450 1805 mm 45U N/A
EDAV5470 1895 mm 47U N/A