产品编号: 线缆管道闭合套件

线缆管道闭合套件-UL分类

线缆管道闭合套件

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

产品概述

电缆跑道封闭套件用于封闭跑道的末端。 与所有 Belden 电缆通道兼容。

优势

电缆通道封闭套件用于封闭通道末端。, 与所有 Belden 电缆通道兼容。

环境空间

室内

表面处理

黑色粉末涂层

材料

颜色

黑色

随附零件

套件包含:(1)黑色粉末涂层端部封闭杆,(4)黑色锌制角夹板,(4)1/4-20 x 1/2" 接地螺钉,(2)3/8" -16 x 1.25" 修整头螺栓,(2)3/8" -16 六角螺母,(2)3/8" 开口锁紧垫圈

包装

独立盒装

更新和修订

修订编号:0.146 修订日期:11-09-2022

随附零件

套件包含:(1)黑色粉末涂层端部封闭杆,(4)黑色锌制角夹板,(4)1/4-20 x 1/2" 接地螺钉,(2)3/8" -16 x 1.25" 修整头螺栓,(2)3/8" -16 六角螺母,(2)3/8" 开口锁紧垫圈

包装

独立盒装

更新和修订

修订编号:0.146 修订日期:11-09-2022


零件编号

零件编号 描述 颜色 交货时间 随附零件 装运重量
BLCKE700-12B 12" W 电缆通道封闭套件 - UL 认证 黑色 黑色交货期 (14 天 ARO) 套件包含:(1)黑色粉末涂层端部封闭杆,(4)黑色锌制角夹板,(4)1/4-20 x 1/2" 接地螺钉,(2)3/8" -16 x 1.25" 修整头螺栓,(2)3/8" -16 六角螺母,(2)3/8" 开口锁紧垫圈 3.0 磅
BLCKE700-18B 18" W 电缆通道封闭套件 - UL 认证 黑色 黑色交货期 (14 天 ARO) 套件包含:(1)黑色粉末涂层端部封闭杆,(4)黑色锌制角夹板,(4)1/4-20 x 1/2" 接地螺钉,(2)3/8" -16 x 1.25" 修整头螺栓,(2)3/8" -16 六角螺母,(2)3/8" 开口锁紧垫圈 4.0 磅
BLCKE700-24B 24" W 电缆通道封闭套件 - UL 认证 黑色 黑色交货期 (14 天 ARO) 套件包含:(1)黑色粉末涂层端部封闭杆,(4)黑色锌制角夹板,(4)1/4-20 x 1/2" 接地螺钉,(2)3/8" -16 x 1.25" 修整头螺栓,(2)3/8" -16 六角螺母,(2)3/8" 开口锁紧垫圈 5.0 磅
BLCKE700-12W 12" W 电缆通道封闭套件 - UL 认证 白色 白色交货期将延后 (6-8 周 ARO) 套件包含:(1)黑色粉末涂层端部封闭杆,(4)黑色锌制角夹板,(4)1/4-20 x 1/2" 接地螺钉,(2)3/8" -16 x 1.25" 修整头螺栓,(2)3/8" -16 六角螺母,(2)3/8" 开口锁紧垫圈 3.0 磅
BLCKE700-18W 18" W 电缆通道封闭套件 - UL 认证 白色 白色交货期将延后 (6-8 周 ARO) 套件包含:(1)黑色粉末涂层端部封闭杆,(4)黑色锌制角夹板,(4)1/4-20 x 1/2" 接地螺钉,(2)3/8" -16 x 1.25" 修整头螺栓,(2)3/8" -16 六角螺母,(2)3/8" 开口锁紧垫圈 4.0 磅
BLCKE700-24W 24" W 电缆通道封闭套件 - UL 认证 白色 白色交货期将延后 (6-8 周 ARO) 套件包含:(1)黑色粉末涂层端部封闭杆,(4)黑色锌制角夹板,(4)1/4-20 x 1/2" 接地螺钉,(2)3/8" -16 x 1.25" 修整头螺栓,(2)3/8" -16 六角螺母,(2)3/8" 开口锁紧垫圈 5.0 磅