产品编号: 1395P

RGB 视频、迷你高分辨率、25 AWG 5 同轴实心 TC、CMP

RGB 视频线,5 同轴电缆,25 AWG 实心镀锡铜,泡沫 FEP 绝缘,Duofoil® 屏蔽 +95% 镀锡铜线,内部 Flamarrest® 护套,CMP 整体 Flamarrest® 护套。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

视频

导体

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Coax
25 Solid TC - Tinned Copper 0.018 in 5

导体数

5

绝缘

Material Nominal Diameter
PE - Polyethylene (Foam) 0.074 in

内屏蔽

Type Layer Material Material Trade Name Coverage [%]
Tape 1 Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duofoil® 100%
Spiral Serve / Screen 2 Tinned Copper (TC) 95%

内护套

Material Nominal Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.105 in

外屏蔽

Material
Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum)

外层护套

Material Nominal Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.320 in Yes

导体DCR

Nominal Conductor DCR Outer Conductor DCR
34 Ohm/1000ft 5.4 Ohm/1000ft

电容

Nom. Capacitance Conductor to Shield
16.8 pF/ft

阻抗

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

回波损耗

Frequency [MHz] Minimum Return (RL)
5 - 850 MHz 15 dB

高频(标称/典型)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss
1 MHz 0.4 dB/100ft
5 MHz 0.9 dB/100ft
50 MHz 3.7 dB/100ft
100 MHz 5 dB/100ft
200 MHz 7 dB/100ft
400 MHz 10 dB/100ft
750 MHz 14.5 dB/100ft
1000 MHz 17 dB/100ft
2250 MHz 17.5 dB/100ft
3000 MHz 37 dB/100ft

延迟

Nominal Delay Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
1.25 ns/ft 81%

电压

UL Voltage Rating
300 V RMS

电气特性说明

回波损耗:固定桥和端接

非UL温度等级

75°C

UL 温度等级

60°C

工作温度范围

0°C 到 +75°C

线缆毛重

45 lbs/1000ft

最大推荐拉力

61 lbs

最小弯曲半径(整体)

3.2 in

最小弯曲半径(每根同轴电缆)

1.1 in

NEC/(UL) 合规性

CMP

CEC/C(UL) 合规性

CMP

RG型

超小型 59

环境空间

室内 - 静压室

欧盟指令 2000/53/EC(ELV)

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

欧盟指令 2003/96/EC(BFR)

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

欧盟指令 2012/19/EU(WEEE)

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)

欧盟指令合规性

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

MII 命令 #39(中国 RoHS)

适合性 - 室内

适合性 - 户外

UL阻燃性

NFPA 262

UL额定电压

300 V RMS

静压室(是/否)

非静压室编号

1395R

备注

撕裂绳位于护套下

更新和修订

修订号:0.381 修订日期:02-20-2026

更新和修订

修订号:0.381 修订日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 包装方式 长度 UPC
1395P 010250 黑色 线盘 250 ft 612825114406
1395P 010U250 黑色 非盘绕式 250 ft 612825114383
1395P 010500 黑色 线盘 500 ft 612825114413
1395P 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825114390
1395P 008250 灰色 线盘 250 ft 612825114369
1395P 008500 灰色 线盘 500 ft 612825114376
1395P 0081000 灰色 线盘 1,000 ft 612825114352

资源

Resources